17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ペン型ポケットサーモ 61-6864-99

アズワン ペン型ポケットサーモ

通常単価(税別)
3,627
税込単価
3,990
通常出荷日:12日目

【特長】・広範囲の測定可能、角度自在(180℃)の首振りヘッド、測定データホールド機能付・半固体、液体...

詳細を確認

    型番:

    61-6864-99
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6864-99の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-99
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,627
    ( 3,990 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広範囲の測定可能、角度自在(180℃)の首振りヘッド、測定データホールド機能付
    ・半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能
    【商品仕様】
    ・本体サイズ:表示部/約10×21mm、センサプローブ/φ4mm×120mm
    ・質量(箱含む):約50g(ホルダー込み)
    ・外枠材質:ステンレス、ABS(ケース)
    ・製造:中国製
    ・電源:LR-44型電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン ペン型ポケットサーモの型番61-6864-99のページです。 型番61-6864-99に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン ペン型ポケットサーモのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン ペン型ポケットサーモ
    デジタルポケット型温度計
    温度・湿度計(ペン型)
    ポケットバイメタル温度計 (2060)
    アズワン 壁面アタッチメント
    ペン型K熱電対防水温度計
    メーカーアズワンエスコエスコ佐藤計量器製作所アズワンアズワン
    通常価格3,6273,12611,5922,610 -2,473 -5,681
    通常出荷日12日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました