17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジコンフォII TDシリーズ

デジコンフォII TDシリーズ

通常単価(税別)
1,0475,235
税込単価
1,1525,759
通常出荷日:12日目

デジコンフォII TDシリーズ【精度】温度±1℃(0~40℃)湿度±5%RH(40~80%RH)

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 精度

    • 外枠材質

    • 商品詳細種別

    • 質量(箱含む)

    • 本体サイズ

    • 電池寿命

    • 使用湿度範囲

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    精度

    外枠材質

    商品詳細種別

    質量(箱含む)

    本体サイズ

    電池寿命

    使用湿度範囲

    電源

    使用温度範囲

    最小発注数量
    温度±1℃(0~40℃)湿度±5%RH(40~80%RH)
    ABS樹脂
    本体0℃~-50℃、外部センサー-10℃~+60℃ 本体0℃~-50℃、外部センサー-10℃~+60℃
    約145g(ブリスター)
    約98×75×18mm
    約10ヶ月
    20~80%RH
    単4乾電池2個
    本体0℃~-50℃、外部センサー-10℃~+60℃
    1個
    -
    -
    128×82×28mm 50g(ブリスター)
    約50g(ブリスター)
    約128×82×28mm
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,235
    ( 5,759 )
    12日目
    1,047
    ( 1,152 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    デジコンフォII TDシリーズ
    【精度】温度±1℃(0~40℃)湿度±5%RH(40~80%RH)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジコンフォII TDシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジコンフォII TDシリーズ
    デジタルMini温度・湿度計 TDシリーズ
    シグマIIシリーズ用記録紙 温度用
    シグマIIシリーズ用 記録紙専用バインダー
    ミニマックス II型 最高最低温度計
    シグマII型温度記録計(クォーツ式)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワン
    通常価格1,047-2,6014,877 -1,2264,40469,828
    通常出荷日12日目4日目7日目〜4日目在庫品1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト