17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デカデジⅤ 61-6864-94

デカデジⅤ

通常単価(税別)
3,449
税込単価
3,794
通常出荷日:12日目

【特長】・置・掛兼用、大型液晶画面、時計、目覚ましアラーム、カレンダー、時報・2箇所の温度を同時にチェ...

詳細を確認

    型番:

    61-6864-94
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6864-94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,449
    ( 3,794 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・置・掛兼用、大型液晶画面、時計、目覚ましアラーム、カレンダー、時報
    ・2箇所の温度を同時にチェック
    ・最高・最低温度メモリ付
    【商品仕様】
    ・使用範囲:温度IN(本体センサー)-10~50℃、温度OUT(外部センサー)-50~70℃、湿度20~90%RH
    ・精度:温度±1℃(0~50℃)湿度±5%RH(45~70%)常温
    ・センサーコード:約1.9m
    ・本体サイズ:約106×98×23mm
    ・質量(箱含む):約150g(ブリスター)
    ・外枠材質:ABS樹脂、PC樹脂
    ・製造:中国製
    ・電源:単4乾電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デカデジⅤの型番61-6864-94のページです。 型番61-6864-94に関する仕様情報を記載しております。
    デカデジⅤのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デカデジⅤ
    静止表面用センサ(中温) MC-K301Ⅲ
    ポーラスカップ
    防水型デジタル温度計 KSシリーズ
    デジタル温度計 CT-220
    空気/気流計測用センサ
    メーカーアズワン三商アズワンアズワンアズワンマザーツール
    通常価格3,44926,3392,7418,419 -5,4557,740
    通常出荷日12日目4日目4日目1日目〜1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました