17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーサーモ 使用-10~+70℃(本体)-30~+70℃(外部センサ) ±1℃以内(0~50℃) 61-6864-93

ソーラーサーモ 使用-10~+70℃(本体)-30~+70℃(外部センサ) ±1℃以内(0~50℃)

通常単価(税別)
2,422
税込単価
2,664
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル隔測温度計、ソーラー電池・ボタン電池併用・水槽・冷蔵庫など離れた場所の温度管理に・マ...

詳細を確認

    型番:

    61-6864-93
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6864-93の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,422
    ( 2,664 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル隔測温度計、ソーラー電池・ボタン電池併用
    ・水槽・冷蔵庫など離れた場所の温度管理に
    ・マグネット付でお好みの場所に簡単取付
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:-10~+70℃(本体)-30~+70℃(外部センサ)
    ・精度:±1℃以内(0~50℃)
    ・サンプリング:10秒
    ・コード長:約1m(外部センサ)
    ・ソーラー電池寿命:約3~5年
    ・本体サイズ:約42×104×14mm
    ・質量(箱含む):約40g(ブリスター)
    ・外枠材質:ABS
    ・製造:中国製
    ・電源:ソーラー、LR-44型電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソーラーサーモ 使用-10~+70℃(本体)-30~+70℃(外部センサ) ±1℃以内(0~50℃)の型番61-6864-93のページです。 型番61-6864-93に関する仕様情報を記載しております。
    ソーラーサーモ 使用-10~+70℃(本体)-30~+70℃(外部センサ) ±1℃以内(0~50℃)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソーラーサーモ 使用-10~+70℃(本体)-30~+70℃(外部センサ) ±1℃以内(0~50℃)
    -20/+70゚C 温度・湿度センサー
    湿度インジケーター RH3-70
    50・55・60・65・70℃示温材(サーモシート)EA722ZL-50
    温度計 本体
    防水型デジタル温度計 70×40×171mm
    メーカーアズワンエスコアズワンエスコライン精機ケニス
    通常価格2,42283,1214,4057,83615,42321,879
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました