17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MONO温度計・時計・湿度計 122×292×38mm 530g(ギフトボックス) 61-6864-92

MONO温度計・時計・湿度計 122×292×38mm 530g(ギフトボックス)

通常単価(税別)
7,995
税込単価
8,795
通常出荷日:12日目

【特長】・置・掛兼用・温度計・湿度計・時計・シンプルモダンデザイン【商品仕様】・本体サイズ:約122×...

詳細を確認

    型番:

    61-6864-92
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6864-92の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-92
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,995
    ( 8,795 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・置・掛兼用
    ・温度計・湿度計・時計
    ・シンプルモダンデザイン
    【商品仕様】
    ・本体サイズ:約122×292×38mm
    ・質量(箱含む):約530g(ギフトボックス)
    ・外枠材質:天然木、ガラス
    ・製造:日本製
    ・電源:単3乾電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MONO温度計・時計・湿度計 122×292×38mm 530g(ギフトボックス)の型番61-6864-92のページです。 型番61-6864-92に関する仕様情報を記載しております。
    MONO温度計・時計・湿度計 122×292×38mm 530g(ギフトボックス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MONO温度計・時計・湿度計 122×292×38mm 530g(ギフトボックス)
    アトモス気象計 285×120×38mm 520g(ギフトボックス)
    MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
    [時計付] 温度・湿度計
    ロガーボックスセット
    Window Thermo (窓用室外温度計) 75×15mm 38g(ブリスター)
    メーカーアズワンアズワンアズワンエスコ大平産業アズワン
    通常価格7,9957,9954,3424,24040,3211,003
    通常出荷日12日目12日目12日目1日目4日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました