17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ 61-6864-87

MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ

通常単価(税別)
4,342
税込単価
4,776
通常出荷日:12日目

MONO温度/湿度計【特長】・置型,温度計,湿度計,お洒落なモノトーンカラー【本体サイズ】約88×88...

詳細を確認
  • モノトーン
  • 外枠材質
    天然木
  • 質量(箱含む)
    約165g(ギフトボックス)
  • 本体サイズ
    約88×88×35mm

型番:

61-6864-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6864-87の仕様・寸法情報

モノトーン
外枠材質
天然木
商品詳細種別
88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン(白)
質量(箱含む)
約165g(ギフトボックス)
本体サイズ
約88×88×35mm
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6864-87

商品詳細種別

最小発注数量
88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン(白)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342
( 4,776 )
12日目

詳細情報

基本情報

MONO温度/湿度計
【特長】
・置型,温度計,湿度計,お洒落なモノトーンカラー
【本体サイズ】約88×88×35mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズの型番61-6864-87のページです。 型番61-6864-87に関する仕様情報を記載しております。
MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
クイックサーモ 表示部/φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ
サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ
生活管理温・湿度計 TMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,3421,1372,2442,3582,8692,263 -
通常出荷日12日目12日目4日目〜4日目12日目4日目
モノトーン--クリアホワイト--
外枠材質天然木ABS樹脂ステンレス、ABS(ケース)ABS樹脂PC樹脂PS(ポリスチレン)
質量(箱含む)約165g(ギフトボックス)質量(箱含む)約35g(ブリスター)約25g(ホルダー込み)---
本体サイズ約88×88×35mm約76×75×13mm表示部/約φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm-約60×30×12mm(ストラップ部分除く)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました