17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモ・マックス50 -50℃~+50℃ 61-6864-61

サーモ・マックス50 -50℃~+50℃

通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:4日目

【特長】・本格派仕様のアナログ温度計・極寒な環境に・測定範囲-50℃~+50℃【商品仕様】・温度測定範...

詳細を確認

    型番:

    61-6864-61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6864-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,976
    ( 2,174 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本格派仕様のアナログ温度計
    ・極寒な環境に
    ・測定範囲-50℃~+50℃
    【商品仕様】
    ・温度測定範囲:-50℃~+50℃、精度/±1目盛(-20℃~+40℃)±2目盛(左記範囲外)
    ・本体サイズ:約55×55×16mm
    ・質量:約25g
    ・外枠材質:PS樹脂
    ・製造:日本製
    ・個装:ブリスター

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモ・マックス50 -50℃~+50℃の型番61-6864-61のページです。 型番61-6864-61に関する仕様情報を記載しております。
    サーモ・マックス50 -50℃~+50℃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモ・マックス50 -50℃~+50℃
    アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜
    -50℃~300℃ デジタル温度計
    EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃
    CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜50℃
    -50/+250℃ デジタル温度計
    メーカーアズワン三商エスコチノーチノーエスコ
    通常価格1,9762,3062,67912,58611,12831,835
    通常出荷日4日目2日目3日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました