17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ

サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ

通常単価(税別)
2,869
税込単価
3,156
通常出荷日:12日目

【特長】・温度計・コンパス・持ち運びに便利なコンパクトコンパス

  • 温度測定範囲
    -20℃~+60℃
  • 外枠材質
    PC樹脂
  • 質量
    約18g
  • 本体サイズ
    約60×30×12mm(ストラップ部分除く)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
ブラック
-20℃~+60℃ 60×30×12mm ブラック
1個
イエロー
-20℃~+60℃ 60×30×12mm イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,869
( 3,156 )
12日目
2,869
( 3,156 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度計・コンパス
・持ち運びに便利なコンパクトコンパス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ
クイックサーモ 表示部/φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm
シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
卓上式温湿度計 testo608 シリーズ 0560シリーズ
デジタルMini温度・湿度計 TDシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,8692,2441,1374,34218,732 -2,601
通常出荷日12日目4日目〜12日目12日目1日目4日目
温度測定範囲-20℃~+60℃-----
外枠材質PC樹脂ステンレス、ABS(ケース)ABS樹脂天然木--
質量約18g---168g約75g
本体サイズ約60×30×12mm(ストラップ部分除く)表示部/約φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm約76×75×13mm約88×88×35mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト