17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

快適モニター(温度・湿度・不快指数計) CMシリーズ 61-6864-22

快適モニター(温度・湿度・不快指数計) CMシリーズ

    型番:

    61-6864-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番外枠材質商品詳細種別
    61-6864-20ホワイトPS樹脂168×130×19mm 190g(ディスプレイ箱)
    61-6864-21シャインシルバーPS樹脂(塗装仕上)285×115×38mm 500g
    61-6864-22ホワイトPS樹脂140×29mm 230g(ディスプレイ箱)

    61-6864-22の仕様・寸法情報

    メーカー型番
    CM-6381
    ホワイト
    外枠材質
    PS樹脂
    商品詳細種別
    140×29mm 230g(ディスプレイ箱)
    質量(箱含む)
    約230g(ディスプレイ箱)
    本体サイズ
    直径約140×29mm

    絞り込み条件

    • メーカー型番

    • 外枠材質

    • 商品詳細種別

    • 質量(箱含む)

    • 本体サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-22

    メーカー型番

    外枠材質

    商品詳細種別

    質量(箱含む)

    本体サイズ

    最小発注数量
    CM-6381
    ホワイト
    PS樹脂
    140×29mm 230g(ディスプレイ箱)
    約230g(ディスプレイ箱)
    直径約140×29mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,449
    ( 3,794 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掛型
    ・快適モニター
    ・温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    快適モニター(温度・湿度・不快指数計) CMシリーズの型番61-6864-22のページです。 型番61-6864-22に関する仕様情報を記載しております。
    快適モニター(温度・湿度・不快指数計) CMシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    快適モニター(温度・湿度・不快指数計) CMシリーズ
    温湿度・不快指数計 丸型 R-1・R-2
    温度計 木製 90cm
    温度・湿度計
    デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)
    大型アナログ温湿度計(直径25cm)
    メーカーアズワンシンワ測定シンワ測定エスコ佐藤計量器製作所トラスコ中山
    通常価格3,4492,855 -3,9413,1248,4075,932
    通常出荷日1日目1日目4日目3日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました