17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトモス気象計 285×120×38mm 520g(ギフトボックス) 61-6864-04

アトモス気象計 285×120×38mm 520g(ギフトボックス)

通常単価(税別)
7,995
税込単価
8,795
通常出荷日:12日目

【特長】・掛型、大好評シリーズ・気圧計・温度計・湿度計・天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ【...

詳細を確認

    型番:

    61-6864-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6864-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,995
    ( 8,795 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掛型、大好評シリーズ
    ・気圧計・温度計・湿度計
    ・天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
    【商品仕様】
    ・本体サイズ:約285×120×38mm
    ・質量(箱含む):約520g(ギフトボックス)
    ・外枠材質:天然木
    ・製造:日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトモス気象計 285×120×38mm 520g(ギフトボックス)の型番61-6864-04のページです。 型番61-6864-04に関する仕様情報を記載しております。
    アトモス気象計 285×120×38mm 520g(ギフトボックス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトモス気象計 285×120×38mm 520g(ギフトボックス)
    MONO温度計・時計・湿度計 122×292×38mm 530g(ギフトボックス)
    120mm 温度・湿度計
    120mm 温度・湿度計
    120mm 温度・湿度計
    MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
    メーカーアズワンアズワンエスコエスコエスコアズワン
    通常価格7,9957,9952,5762,1872,5764,342
    通常出荷日12日目12日目3日目3日目3日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました