ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンパクトLEDランタン

コンパクトLEDランタン 61-6054-89
通常単価(税別)
1,221円
税込単価
1,343円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトボディに11個のLED搭載で、非常に明るい!!【商品仕様】・商品サイズ:48×70...

詳細を確認

型番:

61-6054-89
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6054-89の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-6054-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221円
( 1,343円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトボディに11個のLED搭載で、非常に明るい!!
【商品仕様】
・商品サイズ:48×70×126mm
・重量:約86.5g
・材質:ABS、PS
・包装形態:化粧箱入
・包装サイズ:54×74×134mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトLEDランタンの型番61-6054-89のページです。 型番61-6054-89に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトLEDランタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトLEDランタン
LED屋外器具(ランプ別売り) LEDブラケット LEDB-67301-67309
LEDシームレス照明 赤色
ノアブライトLED
LEDシームレス照明 緑色
LEDベースライト40形
メーカーアズワン東芝ライテックトライトノアトライト日動工業
通常価格1,221円22,120円8,478円 -5,493円 -8,478円 -20,745円 -
通常出荷日4日目5日目1日目〜在庫品1日目1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました