ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

背もたれカバー(防災ずきん用)

背もたれカバー(防災ずきん用) 61-6013-99
通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円
通常出荷日:8日目

【特長】・防災ずきんが背もたれクッションになる!・取付簡単・大人用、子供用兼用

型番:

61-6013-99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6013-99の仕様・寸法情報

種類
その他
詳細タイプ
背もたれカバー(防災ずきん用)
詳細
えんじ
材質
ナイロン
サイズ(mm)
383×344
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-6013-99

種類

詳細タイプ

詳細

材質

最小発注数量
その他
背もたれカバー(防災ずきん用)
えんじ
ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342円
( 1,476円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防災ずきんが背もたれクッションになる!
・取付簡単
・大人用、子供用兼用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

背もたれカバー(防災ずきん用)の型番61-6013-99のページです。 型番61-6013-99に関する仕様情報を記載しております。
背もたれカバー(防災ずきん用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背もたれカバー(防災ずきん用)
子供用防災ずきん
大人用防災ずきん
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)
防災アルミずきん(大)490x280(財)日本防炎協会認定品
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワントーヨーセフティー
通常価格1,342円3,183円3,384円5,964円4,511円5,964円
通常出荷日8日目10日目10日目65日目7日目65日目
サイズ(mm)383×344-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました