ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

ストップウォッチ060 黒

ストップウォッチ060 黒 61-5077-95
通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:13日目

【特長】・シンプルなデザインとかんたん操作で使いやすいストップウォッチ【商品仕様】・最大計測時間:9時...

詳細を確認

型番:

61-5077-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-5077-95の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-5077-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインとかんたん操作で使いやすいストップウォッチ
【商品仕様】
・最大計測時間:9時間59分59秒
・最小計測時間:1/1000秒
・材質:プラスチック
・機能:ストップウォッチ/1000分の1秒計時/スプリットタイム計時/1位、2位の同時計時/10時間連続計時可能/単純計時/積算計時/LR44×1個
・サイズ(mm):縦69×横59×奥行16
・重量(kg):0.05
・色:黒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストップウォッチ060 黒の型番61-5077-95のページです。 型番61-5077-95に関する仕様情報を記載しております。
ストップウォッチ060 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップウォッチ060 黒
ストップウォッチ(LC058-A02)
ストップウォッチ(SVAJ999)
ストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,640円6,547円12,809円1,539円2,690円11,657円
通常出荷日13日目1日目1日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました