17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

シェーカー用アクセサリー TRシリーズ

シェーカー用アクセサリー TRシリーズ
通常単価(税別)
9,924円
税込単価
10,916円
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コード番号

処理量

最小発注数量
0004525100
1.5mLチューブ×24、φ10mm
1個
0004525200
5mLチューブ×24、φ12mm
1個
0004525400
50mLチューブ×6、φ28mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,924円
( 10,916円 )
9日目
9,924円
( 10,916円 )
9日目
9,924円
( 10,916円 )
9日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シェーカー用アクセサリー TRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェーカー用アクセサリー TRシリーズ
ボルテックスミキサー MXシリーズ
PTFE羽根 3352-8シリーズ
フットボール撹拌子 (バリュー)
セミミクロ撹拌子 (バリュー)
ロッキングシェーカー用アクセサリー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,924円26,542円1,937円 -1,539円601円5,270円 -
通常出荷日9日目4日目26日目4日目4日目9日目〜
商品詳細種別チューブインサート60Hz MAX約2500rpm(可変式)羽根(バリュー) φ20×45mm(バリュー) φ3×5mm ストレート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト