17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ローテーター用アクセサリー DSシリーズ【1~12個入り】

ローテーター用アクセサリー DSシリーズ
通常単価(税別)
8,464円~30,011円
税込単価
9,310円~33,012円
通常出荷日:9日目~36日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コード番号

最大搭載量

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
0004524200
15mL チューブ(φ16mm)x 20本
-
チューブアタッチメント
1個
0004524300
30mL チューブ(φ25mm)x 12本
-
チューブアタッチメント
1個
0004524500
-
-
ユニバーサルディスク
1個
0004524600
-
φ10mm
スペアクリップ
1パック

12個入り

0004524700
-
φ12mm
スペアクリップ
1パック

12個入り

0004524800
-
φ16mm
スペアクリップ
1パック

12個入り

0004524900
-
φ25mm
スペアクリップ
1パック

12個入り

0004525000
-
φ28mm
スペアクリップ
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,011円
( 33,012円 )
9日目
30,011円
( 33,012円 )
9日目
26,024円
( 28,626円 )
36日目
8,464円
( 9,310円 )
36日目
8,464円
( 9,310円 )
36日目
8,464円
( 9,310円 )
36日目
8,464円
( 9,310円 )
9日目
8,464円
( 9,310円 )
9日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローテーター用アクセサリー DSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローテーター用アクセサリー DSシリーズ
シェーカー用アクセサリー TRシリーズ
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
ロッキングシェーカー用アクセサリー
ローテーター用オプションホルダー
Loopster用アタッチメント DS2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格8,464円-9,924円822円 -5,270円 -21,636円31,823円
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目〜4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト