17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ロッキングシェーカー用アクセサリー

ロッキングシェーカー用アクセサリー
通常単価(税別)
5,270円~14,548円
税込単価
5,797円~16,003円
通常出荷日:9日目~11日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

プレートサイズ

(mm)

コード番号

最大搭載量

深さ

(mm)

幅

本体寸法(W×H×D)

商品詳細種別

最小発注数量
-
0004581700
-
256
280mm
-
2階組立式アタッチメント
1個
223×223
0004532000
-
-
-
234.6×1.6×234.6mm
ユニバーサルマット
1個
223×223
0004532100
-
-
-
234.6×16×234.6mm
固定式マット
1個
-
0004532300
15mLチューブ(φ16mm)x16本
-
-
264.1×35×264.1mm
トレー
1個
-
0004532400
30mLチューブ(φ25mm)x14本
-
-
264.1×38×264.1mm
トレー
1個
-
0004532500
50mLチューブ(φ28mm)x10本
-
-
264.1×47×264.1mm
トレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,548円
( 16,003円 )
11日目
5,270円
( 5,797円 )
9日目
5,587円
( 6,146円 )
9日目
8,464円
( 9,310円 )
9日目
8,464円
( 9,310円 )
9日目
8,464円
( 9,310円 )
9日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロッキングシェーカー用アクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングシェーカー用アクセサリー
シェーカー用アクセサリー TRシリーズ
ロッキングミキサー
IKA ロッキングシェーカー用 TB1トレー
ローテーター用アクセサリー DSシリーズ
インテリミキサー用 ロッキングプラットフォーム
メーカーアズワンアズワンアズワン三商アズワン三商
通常価格5,270円-9,924円7,766円 -8,940円8,464円 -22,599円
通常出荷日9日目〜9日目4日目8日目9日目〜8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト