17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創PUコーティング手袋 13ゲージ MT985

耐切創PUコーティング手袋 13ゲージ MT985

通常単価(税別)
3,333
税込単価
3,666
通常出荷日:10日目~19日目

【特長】・高強力繊維「ダイニーマ(R)」とガラス繊維を交編し、レベル5(EN388)の高い耐切創力を実...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、綿、ポリウレタン、樹脂部/ポリウレタン
  • 耐切創レベル
    5
  • 厚さ
    1.5mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
L
1個
LL
1個
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
15日目
3,333
( 3,666 )
19日目
3,333
( 3,666 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力繊維「ダイニーマ(R)」とガラス繊維を交編し、レベル5(EN388)の高い耐切創力を実現しました。
・13ゲージのフィット感と伸縮性があります。
・ポリウレタンコーティングによる優れたソフト感、グリップ力。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創PUコーティング手袋 13ゲージ MT985のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創PUコーティング手袋 13ゲージ MT985
NEWカットレジスト 13ゲージ 170シリーズ
耐熱耐切創手袋
耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ
耐熱耐切創手袋 エクストラソフト
耐切創手袋(高性能ポリエチレン樹脂製) 1双入 CRGMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,3339419,7001,140 -14,9001,450 -
通常出荷日10日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、綿、ポリウレタン、樹脂部/ポリウレタンコーティング:ポリウレタン、原手:超高強力ポリエチレン繊維表地/アラミド、裏地/カーボンフェルトケブラー(R)97%、PU(ポリウレタン)3%パラ系アラミドHPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%
耐切創レベル52(EN388 2003)4C(EN388・2016)25E(EN388・2016)5(EN388・2003)
厚さ1.5mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング