17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796 61-4696-66

クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796

  • 全長
    25cm
  • 素材耐熱温度
    300℃
  • 材質
    表/アラミド繊維、裏/合成皮革

型番:

61-4696-66
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4696-66の仕様・寸法情報

全長
25cm
素材耐熱温度
300℃
商品詳細種別
クリーンパック品
材質
表/アラミド繊維、裏/合成皮革
仕様
クリーンパック品
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4696-66

商品詳細種別

仕様

最小発注数量
クリーンパック品
クリーンパック品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,199円
( 20,019円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クリーンルームでお使いいただける無塵パックを施した耐切創足カバーです。
高強度・高弾性率、耐切創性、軽量、耐熱性、低誘電率、耐衝撃性等幅広い能力を持つ「ケブラー(R)」を使用しています。
【用途】
保護衣としてご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796の型番61-4696-66のページです。 型番61-4696-66に関する仕様情報を記載しております。
クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン用耐熱・耐切創足カバー MT796
クリーンシューズカバーFC600C
クリーンシューズカバー FD602C
クリーンシューズカバー フリーサイズ
クリーンルーム用オーバーソックス
アイソクリーン ブーツカバー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンブラストンアゼアス
通常価格18,199円4,003円3,866円2,918円3,907円 -45,466円 -
通常出荷日25日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
全長25cm-----
素材耐熱温度300℃-----
材質表/アラミド繊維、裏/合成皮革ポリエステル100%T35001(ポリエステル100%)ポリエステル(導電糸入)、底部/PU(ポリウレタン)コーティング--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト