17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創指カバー MT737-L 61-4696-41

耐切創指カバー MT737-L

通常単価(税別)
4,048
税込単価
4,453
通常出荷日:10日目

【特長】・高強力繊維「ダイニーマ(R)」の高密度編み生地を使用した耐切創指カバーです。・ガラス片やカッ...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4696-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,048
    ( 4,453 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強力繊維「ダイニーマ(R)」の高密度編み生地を使用した耐切創指カバーです。
    ・ガラス片やカッターナイフ等から指先を護ります。
    【商品仕様】
    ・材質:高強力ポリエチレン・ナイロン
    ・全長:22cm
    ・厚み:2.7mm
    ・耐切創レベル4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐切創指カバー MT737-Lの型番61-4696-41のページです。 型番61-4696-41に関する仕様情報を記載しております。
    耐切創指カバー MT737-Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐切創指カバー MT737-L
    耐切創指カバー MT737-M
    耐切創手袋 MT992 L
    耐切創・耐衝撃腕カバー
    耐針指カバー エヌキャップ M-3
    5本指ニット KA-13 ケブラー
    メーカーアズワンアズワン東京硝子器械コクゴアズワン東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格4,0484,0481,8113,1352,20010,434
    通常出荷日10日目10日目6日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました