17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋(平部/当て革付き) MT702 61-4696-24

耐切創手袋(平部/当て革付き) MT702

通常単価(税別)
7,004
税込単価
7,704
通常出荷日:10日目

【特長】・敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)」繊維を使用...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-24
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4696-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,004
    ( 7,704 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)」繊維を使用した手袋です。
    【商品仕様】
    ・材質:表/アラミド繊維、裏/綿、当て/豚革
    ・全長:24cm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐切創手袋(平部/当て革付き) MT702の型番61-4696-24のページです。 型番61-4696-24に関する仕様情報を記載しております。
    耐切創手袋(平部/当て革付き) MT702のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐切創手袋(平部/当て革付き) MT702
    ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)
    アラミドシリコンすべり止め付き手袋
    耐切創手袋 7G すべり止め付き 厚手タイプ
    耐切創手袋 MT992 L
    ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)
    メーカーアズワントラスコ中山丸和ケミカルおたふく手袋東京硝子器械コクゴ
    通常価格7,0049,1401,372725 -1,8111,396
    通常出荷日10日目4日目1日目1日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト