17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ680 61-4696-19

耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ680

通常単価(税別)
5,952
税込単価
6,547
通常出荷日:10日目

【特長】・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4696-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,952
    ( 6,547 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。
    ・柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
    【商品仕様】
    ・材質:PBO繊維
    ・全長:15cm
    ・素材耐熱温度:500℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ680の型番61-4696-19のページです。 型番61-4696-19に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ680のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ680
    マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680
    耐熱耐切創腕カバー MZ680
    耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ681
    耐熱・耐切創腕カバー MZ683
    耐熱耐切創腕カバー MZ683
    メーカーアズワンマックス(手袋)東京硝子器械アズワンコクゴ東京硝子器械
    通常価格5,9524,1064,60012,55816,43417,008
    通常出荷日10日目4日目6日目1日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました