17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EX 61-4695-72

クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EX

通常単価(税別)
2,043
税込単価
2,247
通常出荷日:1日目

【特長】・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しま...

詳細を確認

    型番:

    61-4695-72
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4695-72の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4695-72
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,043
    ( 2,247 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
    ・繰り返し使用が可能で経済的です。
    ・細かな作業に最適な半指タイプです。
    【商品仕様】
    ・材質:ナイロン
    ・入数:10双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EXの型番61-4695-72のページです。 型番61-4695-72に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EX
    クリーン用インナー手袋15ゲージ・ロング(10双入り)クリーンパック品 MX312EX-CP
    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925
    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926
    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) クリーンパック品 MT900-CP
    クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,0432,59910,211 -12,070 -13,462 -2,600 -
    通常出荷日1日目1日目10日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト