17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1536ウェルプレート 61-4689-31

1536ウェルプレート

通常単価(税別)
217,481円
税込単価
239,229円
通常出荷日:8日目

プレートの四辺に付いているリザーバーによって、万が一試薬があふれても装置へのコンタミネーションを防ぎま...

詳細を確認
  • 品名
    1536ウェルプレート

型番:

61-4689-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4689-31の仕様・寸法情報

色
白
仕様
細胞培養表面処理
タイプ
平底
フタ
-
備考
-
品名
1536ウェルプレート
滅菌
滅菌済み
容量(μL)
-
商品詳細種別
平底 細胞培養表面処理 滅菌済み フタ付き
材質
-
表面処理
-
特長
フタ付き

絞り込み条件

  • 色

  • 仕様

  • タイプ

  • フタ

  • 備考

  • 滅菌

  • 容量(μL)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4689-31

色

仕様

タイプ

フタ

備考

滅菌

容量

(μL)

商品詳細種別

材質

表面処理

特長

最小発注数量
白
細胞培養表面処理
平底
-
-
滅菌済み
-
平底 細胞培養表面処理 滅菌済み フタ付き
-
-
フタ付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,481円
( 239,229円 )
8日目

詳細情報

基本情報

プレートの四辺に付いているリザーバーによって、万が一試薬があふれても装置へのコンタミネーションを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1536ウェルプレートの型番61-4689-31のページです。 型番61-4689-31に関する仕様情報を記載しております。
1536ウェルプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1536ウェルプレート
ビオラモ96ウェルプレート
エッジレス384ウェルプレート
ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl
96ピンマイクロプレートP96005S 50枚
メーカーアズワンアズワンアズワン三商アズワン東京硝子器械
通常価格217,481円21,542円 -37,161円81,514円25,455円 -14,987円
通常出荷日8日目1日目8日目19日目1日目〜6日目
品名1536ウェルプレート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました