17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試薬リザーバー RES-MWシリーズ 61-4681-90

試薬リザーバー RES-MWシリーズ

通常単価(税別)
55,480円
税込単価
61,028円
通常出荷日:8日目

試薬リザーバー RES-MWシリーズ。ハイプロファイルとロープロファイルどちらもございます。底形状:ト...

詳細を確認
  • 底形状
    トラフ型底

型番:

61-4681-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4681-90の仕様・寸法情報

仕様
ロープロファイル
滅菌
滅菌済み
底形状
トラフ型底
タイプ
12チャンネル試薬リザーバー
包装
個別包装
容量(mL)
1.75ml
商品詳細種別
1.75ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • 滅菌

  • タイプ

  • 包装

  • 容量(mL)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4681-9061-4681-90

仕様

滅菌

タイプ

包装

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
ロープロファイル
滅菌済み
12チャンネル試薬リザーバー
個別包装
1.75ml
1.75ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,480円
( 61,028円 )
8日目

詳細情報

基本情報

試薬リザーバー RES-MWシリーズ。
ハイプロファイルとロープロファイルどちらもございます。
底形状:トラフ型底

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試薬リザーバー RES-MWシリーズの型番61-4681-90のページです。 型番61-4681-90に関する仕様情報を記載しております。
試薬リザーバー RES-MWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試薬リザーバー RES-MWシリーズ
ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml
イトー マイクロシリンジ MS-Gシリーズ
イトーマイクロシリンジ用交換針 XX-MSA
ハミルトンシリンジ 75RN
ハミルトンシリンジ 7001KH
メーカーアズワン三商三商ケニスケニスケニス
通常価格55,480円29,185円 -23,515円 -7,740円20,637円32,965円
通常出荷日8日目2日目2日目10日目7日目7日目
底形状トラフ型底-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました