ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ポリイミドテープ 厚さ0.065mm |
|
ミスミ アルミガラスクロステープ【3個入り】 |

あらゆるマルチプレートに密着し、幅広い温度帯や試薬に対応
感光性のサンプルに最適。

スリーエムジャパン
導電性片面銅箔テープ CU-35C

アズワン
銅箔テープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~