ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SK/SL用ステンレス皿 SK-10JA

SK/SL用ステンレス皿 SK-10JA 61-4677-85
通常単価(税別)
2,805
税込単価
3,086
通常出荷日:9日目

【特長】・デジタルスケール用ステンレス製計量皿・SK-iシリーズ、SLシリーズで使用可能。・取り外して...

詳細を確認

型番:

61-4677-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4677-85の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4677-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,805
( 3,086 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルスケール用ステンレス製計量皿
・SK-iシリーズ、SLシリーズで使用可能。
・取り外して、水洗い可能。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・対象機種:SK-iシリーズ、SLシリーズ
・注意事項:SK-1000i、SK-2000i、SL-1000D、SL-2000Dにご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。

商品担当おすすめ

  • 電子天秤 秤量 122~3200g 画像

    アズワン

    電子天秤 秤量 122~3200g

    【特長】g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)。FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JI

  • 分銅 E-2級・F-1級 画像

    アズワン

    分銅 E-2級・F-1級

    【特長】高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

  • デジタルはかり 265×250×106 画像

    アズワン

    デジタルはかり 265×250×106

    【特長】1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK/SL用ステンレス皿 SK-10JAの型番61-4677-85のページです。 型番61-4677-85に関する仕様情報を記載しております。
SK/SL用ステンレス皿 SK-10JAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK/SL用ステンレス皿 SK-10JA
SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット
A&D 電子天秤 SK-10Ki
HT用ステンレス皿 HT-10JA
A&D 電子天秤 SK-5000i
A&D 電子天秤 SK-20Ki
メーカーアズワンエー・アンド・デイ三商アズワン三商三商
通常価格2,8051,405 -14,6282,80514,62814,628
通常出荷日9日目在庫品1日目4日目9日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました