17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

デジタルはかり(検定付) SK 精度等級4級

デジタルはかり(検定付) SK 精度等級4級
通常単価(税別)
15,16021,330
税込単価
16,67623,463
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目量

(g)

使用範囲

ひょう量

目量

(kg)

商品詳細種別

最小発注数量
5
50g~5000g
5000g
-
(検定付)SK-5000i
1個
-
0.1kg~10kg
10kg
0.01
(検定付)SK-10Ki
1個
-
0.2kg~20kg
20kg
0.02
(検定付)SK-20Ki
1個
-
0.2kg~30kg
30kg
0.02(0~20kg)、0.05(20~30kg)
(検定付)SK-30Ki
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,160
( 16,676 )
9日目
15,160
( 16,676 )
9日目
15,160
( 16,676 )
9日目
21,330
( 23,463 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルはかり(検定付) SK 精度等級4級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり(検定付) SK 精度等級4級
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
デジタルはかり(検定付) SK 精度等級3級
デジタルはかり SJ 精度等級4級
防塵・防水デジタルはかり(検定付) SK-iWP
デジタルはかり SJ 精度等級3級
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,160-9,717 -15,16012,046 -31,64411,026
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目〜4日目9日目4日目〜
計量皿サイズ(mm)230(W)×190(D)-230(W)×190(D)230(W)×190(D)232(W)×192(D)230(W)×190(D)
電源ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)-ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池4個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)-電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級4級-3級4級3級3級
付属品取扱説明書-取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト