17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 単品ブロックゲージ 0級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 0級相当品

    4.5

    通常価格(税別):4,400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    シルバースケール快段目盛

    4.3

    通常価格(税別):600円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ピンバイス(ピンゲージホルダー)

    新潟精機(SK)

    ピンバイス(ピンゲージホルダー)

    4.0

    通常価格(税別):2,621円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    新潟精機(SK)

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    4.7

    通常価格(税別):1,086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm

    尾崎製作所

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm

    5.0

    通常価格(税別):8,443円~

    通常出荷日:3日目

  • ネジピンゲージ RA

    新潟精機(SK)

    ネジピンゲージ RA

    ネジピンゲージ RA

    新潟精機(SK)

    ネジピンゲージ RA

    4.7

    通常価格(税別):3,904円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 限界ねじプラグセット 検査用

    新潟精機(SK)

    限界ねじプラグセット 検査用

    4.0

    通常価格(税別):10,120円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 指針1回転未満ダイヤルゲージ

    尾崎製作所

    指針1回転未満ダイヤルゲージ

    4.0

    通常価格(税別):4,937円~

    通常出荷日:在庫品1日目

デジタルはかり(検定付) SK 精度等級3級

デジタルはかり(検定付) SK 精度等級3級
通常単価(税別)
15,160
税込単価
16,676
通常出荷日:9日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目量

(g)

使用範囲

ひょう量

使用地域

商品詳細種別

最小発注数量
1
20g~1000g
1000g
北海道
(検定付・1区)
1個
1
20g~1000g
1000g
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
(検定付・2区)
1個
1
20g~1000g
1000g
東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
(検定付・4区)
1個
1
20g~1000g
1000g
鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
(検定付・5区)
1個
2
40g~2000g
2000g
北海道
(検定付・1区)
1個
2
40g~2000g
2000g
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
(検定付・2区)
1個
2
40g~2000g
2000g
東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
(検定付・4区)
1個
2
40g~2000g
2000g
鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
(検定付・5区)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,160
( 16,676 )
9日目
15,160
( 16,676 )
11日目
15,160
( 16,676 )
11日目
15,160
( 16,676 )
9日目
15,160
( 16,676 )
9日目
15,160
( 16,676 )
13日目
15,160
( 16,676 )
9日目
15,160
( 16,676 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルはかり(検定付) SK 精度等級3級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり(検定付) SK 精度等級3級
デジタルはかり(検定付) SK 精度等級4級
デジタルはかり SJ 精度等級3級
防塵・防水デジタルはかり(検定付) SK-iWP
デジタルはかり SJ 精度等級4級
デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,16015,160 -11,02631,64412,046 -43,932
通常出荷日9日目〜9日目4日目〜9日目4日目12日目
計量皿サイズ(mm)230(W)×190(D)230(W)×190(D)230(W)×190(D)232(W)×192(D)230(W)×190(D)300(W)×380(D)
電源ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池4個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池6個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単1乾電池4個(別売)ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級3級4級3級3級4級3級
付属品取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書、ACアダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト