17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度計校正用標準液 AX-SV-31シリーズ

粘度計校正用標準液 AX-SV-31シリーズ

通常単価(税別)
53,11655,284
税込単価
58,42860,812
通常出荷日:20日目~27日目

【特長】温度-動粘度・粘度計算表付きの粘度計校正用標準液です。

  • 商品タイプ
    粘度標準液
  • 詳細
    容量500ml、JIS Z8809に基づく証明書付き
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 27日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
JS10
1個
JS100
1個
JS1000
1個
JS14000
1個
JS160000
1個
JS2.5
1個
JS20
1個
JS200
1個
JS5
1個
JS50
1個
JS500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,116
( 58,428 )
27日目
53,116
( 58,428 )
20日目
53,116
( 58,428 )
27日目
55,284
( 60,812 )
27日目
55,284
( 60,812 )
27日目
53,116
( 58,428 )
20日目
53,116
( 58,428 )
27日目
53,116
( 58,428 )
27日目
53,116
( 58,428 )
27日目
53,116
( 58,428 )
27日目
53,116
( 58,428 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
温度-動粘度・粘度計算表付きの粘度計校正用標準液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度計校正用標準液 AX-SV-31シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度計校正用標準液 AX-SV-31シリーズ
シリコン標準粘度液
AD1671A 粘度計用除振台
粘度校正用標準液 JS200
粘度校正用標準液 JS2000
音叉型振動式粘度計 別売品 AX-SVシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワン三商三商アズワン
通常価格53,116-74,90785,74938,97842,1466,191 -
通常出荷日20日目〜1日目〜15日目12日目4日目1日目〜
商品タイプ粘度標準液粘度標準液関連用品粘度標準液粘度標準液関連用品
詳細容量500ml、JIS Z8809に基づく証明書付きブルックフィールド用粘度計用除振台---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト