ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

pH電極 交換用電極モジュール AX-APA20-31

通常単価(税別)
6,733
税込単価
7,406
通常出荷日:11日目

【特長】・AP-20用pH電極交換用電極モジュール【商品仕様】・交換用

型番:

61-4673-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4673-51の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4673-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,733
( 7,406 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AP-20用pH電極交換用電極モジュール
【商品仕様】
・交換用

商品担当おすすめ

  • pH計 ペンタイプ 1-062 画像

    アズワン

    pH計 ペンタイプ 1-062

    【特長】先端が細く、テストチューブにも使用できます。測定範囲はpH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃。分解能が、pH/0.01、温度/0.1℃であり、精度はpH/±0.01、温度/±1.0℃。オートパワーオフ(10分)機能付き。防塵・防水加工(IP57)

  • pH標準液 関連商品 画像

    アズワン

    pH標準液 関連商品

    1本250ml入りのpH標準液です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH電極 交換用電極モジュール AX-APA20-31の型番61-4673-51のページです。 型番61-4673-51に関する仕様情報を記載しております。
pH電極 交換用電極モジュール AX-APA20-31のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました