ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンパクト型pHメータ- AP-20

コンパクト型pHメータ- AP-20 61-4673-40
通常単価(税別)
16,283
税込単価
17,911
通常出荷日:4日目

【特長】・pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができます。・pH電極モジュー...

詳細を確認

型番:

61-4673-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4673-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4673-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283
( 17,911 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができます。
・pH電極モジュールの交換、3点までの校正、自動温度補償機能などコンパクトでも高い機能を備えます。
・pH電極モジュールは交換可能。
・基本分解能と精度でpH測定。
・自動温度補償機能(ATC機能)。
・高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。
・標準液でpH値の簡単校正。
・ケースに入れて持ち運びに便利。
【商品仕様】
・測定方式:ガラス電極法
・測定範囲:pH -1.0~12.0
・分解能:0.1pH
・精度:±0.1pH
・校正:1~3点校正
・標準液セットの選択:NIST(JIS)標準液pH 4.0、6.9、9.2 USA 標準液pH 4.0、7.0、10.0
・電源:LR44形ボタン電池4個
・付属品:取扱説明書、pH電極モジュールAX-APA20-31 1個(本体に装着)、LR44形アルカリボタン電池1.5V 4個(モニター用)、ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクト型pHメータ- AP-20の型番61-4673-40のページです。 型番61-4673-40に関する仕様情報を記載しております。
コンパクト型pHメータ- AP-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト型pHメータ- AP-20
pHメーター AP-20 コンパクト型
コンパクトpHメータ
コンパクトPHメータ
コンパクトORPメータ
HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH
メーカーアズワンエー・アンド・デイタスコ堀場製作所堀場製作所アズワン
通常価格16,28312,40331,354 -23,314 -32,04731,682 -
通常出荷日4日目在庫品1日目11日目1日目5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました