ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カード形100分間タイマー AD-5712シリーズ

カード形100分間タイマー AD-5712シリーズ 61-4673-26
通常単価(税別)
1,252
税込単価
1,377
通常出荷日:4日目

型番:

61-4673-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4673-26の仕様・寸法情報

アラーム時間
ブザー音 約1分間
カラー
グリーン
タイマー機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
タイマー数
1チャンネル
ブザー音量
約60dB/距離10cm
商品詳細種別
付属品
取扱説明書、電池(モニター用)
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
電源
LR44形ボタン電池1個

型番リスト

表示件数
型番
61-4673-2661-4673-26

カラー

商品詳細種別

最小発注数量
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カード形100分間タイマー AD-5712シリーズの型番61-4673-26のページです。 型番61-4673-26に関する仕様情報を記載しております。
カード形100分間タイマー AD-5712シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カード形100分間タイマー AD-5712シリーズ
デジタルタイマー ADシリーズ
防滴デジタルタイマー ADシリーズ
デジタルタイマー AD5713
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
4チャンネルタイマー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,2521,558 -1,963 -1,4811,0993,360
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
アラーム時間ブザー音 約1分間-----
タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)-----
タイマー数1チャンネル1チャンネル----
ブザー音量約60dB/距離10cm-----
付属品取扱説明書、電池(モニター用)-取扱説明書、電池(モニター用)マグネット・スタンド・壁掛けフック付き壁掛けフック・スタンド・マグネット付きマグネット、クリップ、スタンド付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました