17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルタイマー ADシリーズ

デジタルタイマー ADシリーズ
通常単価(税別)
1,558円~1,948円
税込単価
1,714円~2,143円
通常出荷日:4日目

【特長】・20時間タイマー。・小型で携帯にも便利。・ポケットにはさんで使えます。・マグネット、クリップ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

アラーム時間

カラー

タイマー機能

ブザー音量

商品詳細種別

付属品

最大設定時間

最小設定時間

電源

最小発注数量
ブザー音 約30秒間
-
カウントダウン(アラーム設定時間まで)
約70dB/距離30cm
-
取扱説明書(ブリスターパック台紙部に印刷)、電池(モニター用)
19時間59分
1分
LR44形ボタン電池1個
1個
ブザー音 約1分間
ホワイト
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
HI約80±5dB/距離10cm、LO約70±5dB/距離10cm
白
取扱説明書(ブリスターパック台紙部に印刷)、電池(モニター用)
99分50秒
10秒
CR2032形リチウム電池1個
1個
ブザー音 約1分間
-
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
HI:約80dB/距離10cm、LO:約60dB/距離10cm
-
取扱説明書、電池(モニター用)
19時間59分
1分
LR44形ボタン電池2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943円
( 2,137円 )
4日目
1,948円
( 2,143円 )
4日目
1,558円
( 1,714円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20時間タイマー。
・小型で携帯にも便利。
・ポケットにはさんで使えます。
・マグネット、クリップ、卓上スタンドの3通りの使い方が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルタイマー ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルタイマー ADシリーズ
カード形100分間タイマー AD-5712シリーズ
防滴デジタルタイマー ADシリーズ
デジタルタイマー AD5713
デジタルストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,558円-1,252円1,963円 -1,481円2,690円11,657円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
タイマー数1チャンネル1チャンネル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト