17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュアルチャンネル温湿度計 AD-5648A 61-4673-09

デュアルチャンネル温湿度計 AD-5648A

通常単価(税別)
6,584
税込単価
7,242
通常出荷日:1日目

【特長】・内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能です。...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AD-5648A

型番:

61-4673-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

61-4673-09の仕様・寸法情報

メーカー型番
AD-5648A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4673-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,584
( 7,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能です。
・外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。
・最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
・壁掛けでも卓上でも使用可能です。
【商品仕様】
・測定範囲 内部温度:0~+50℃
・測定範囲 外部温度:0~+50℃
・測定範囲 湿度(内部):15~95%RH
・測定範囲 湿度(外部):15~95%RH
・最小表示:0.1℃/1%RH
・測定精度 温度:±1℃(0~40℃)
・測定精度 湿度:±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(30~60%RH以外の測定範囲)
・外部センサーケーブル長:約3m(取り外し可能)
・電源:単4形乾電池1本
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、外部センサーケーブル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュアルチャンネル温湿度計 AD-5648Aの型番61-4673-09のページです。 型番61-4673-09に関する仕様情報を記載しております。
デュアルチャンネル温湿度計 AD-5648Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルチャンネル温湿度計 AD-5648A
外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)
デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル
A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A
A&D デジタル温湿度計 AD-5685
A&D 環境温湿度計 AD-5686
メーカーアズワンエー・アンド・デイエスコ三商三商三商
通常価格6,5844,342 -5,4116,5849,2099,125
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
メーカー型番AD-5648A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました