17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

61-4673-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-4673-04の仕様・寸法情報

メーカー型番
AD-5605H
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4673-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,485
( 8,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。
・中心温度も測れます。
・K熱電対温度センサーを接続可能。
・K熱電対温度センサーを1個付属(AD-1214相当品)。
・別売のK熱電対温度センサーを使用可能。
【商品仕様】
・温度センサー:Kタイプ熱電対センサー(露出接点型)
・測定範囲:-50~+200℃
・本体測定精度:±1℃または±1%rdgのいずれか大きい方の値
・本体最小表示:0.1℃(-50℃~+199.9℃)、それ以外は1℃
・オフセット調整:自動ゼロ点調整機能
・電源:CR2032形リチウム電池1個
・電池寿命:約1年(1日4分間、使用した場合)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605Hの型番61-4673-04のページです。 型番61-4673-04に関する仕様情報を記載しております。
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P
Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ
Kタイプ熱電対温度センサ
メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワン共立電気計器
通常価格7,4855,181 -5,981 -3,861 -2,473 -18,323
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目
メーカー型番AD-5605H-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました