17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

最高最低温度計 AD-5656A

通常単価(税別)
3,449
税込単価
3,794
通常出荷日:1日目

【特長】・保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に。・厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に。...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AD-5656A

型番:

61-4672-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-4672-90の仕様・寸法情報

メーカー型番
AD-5656A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4672-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449
( 3,794 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に。
・厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に。
・現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示可能な組み込み型温度計です。
・防水仕様 IP67準拠。
・磁石付き、取り付けに便利です。
【商品仕様】
・温度センサー:サーミスター
・測定範囲:-40℃~+69.9℃
・最小表示:0.1℃
・測定精度:±1℃(-20℃~40.0℃)、±2℃(-40℃~-20.1℃、40.1℃~60.0℃)
・防水性能:IP67 相当
・センサーケーブル:長さ 約1m、材質 PU(ポリウレタン)
・測温部(センサー部):寸法:φ3×25mm
・測温部(センサー部) 金属部材質:ステンレス
・電源:CR2032形リチウム電池1個
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最高最低温度計 AD-5656Aの型番61-4672-90のページです。 型番61-4672-90に関する仕様情報を記載しております。
最高最低温度計 AD-5656Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
最高最低温度計 AD-5656A
組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A
最高最低温度計
デジタル最高最低温度計
冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式
デジタル最高最低温度計 -10~50℃
メーカーアズワンエー・アンド・デイ佐藤計量器製作所アズワンシンワ測定東京硝子器械
通常価格3,4492,569 -3,6673,8952,1982,957
通常出荷日1日目1日目〜1日目12日目4日目5日目
メーカー型番AD-5656A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました