ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701A

3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701A 61-4672-77
通常単価(税別)
3,627円
税込単価
3,990円
通常出荷日:4日目

【特長】・100時間タイマー。・3種類のタイマー時間を設定可能。・設定時間をそれぞれ、または同時にスタ...

詳細を確認

型番:

61-4672-77
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4672-77の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4672-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627円
( 3,990円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100時間タイマー。
・3種類のタイマー時間を設定可能。
・設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップ。
・アラーム経過後は自動カウントアップ。
・時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。
・マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
【商品仕様】
・最大設定時間:99時間59分59秒
・最小設定時間:1秒
・タイマー数:3チャンネル
・タイマー機能:カウントアップ、カウントダウン
・アラーム時間:ブザー音 約30秒間
・ブザー音量:約70dB/距離10cm
・電源:単4形乾電池1本
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701Aの型番61-4672-77のページです。 型番61-4672-77に関する仕様情報を記載しております。
3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701A
3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
カード形100分間タイマー AD-5712シリーズ
4チャンネルタイマー
24時間タイマーWT-15A
デジタルタイマー ADシリーズ
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,627円2,422円1,252円3,360円2,741円1,558円 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました