ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超精密ピンセット カッティング ID-14AGW.C

超精密ピンセット カッティング ID-14AGW.C 61-4459-68
通常単価(税別)
15,326
税込単価
16,859
通常出荷日:4日目

【特長】・No.15AGWの細身タイプ・腐食に弱い・協力で固いものを扱う際に効果的【商品仕様】・全長:...

詳細を確認

型番:

61-4459-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4459-68の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
鋼製
先端幅(mm)
6
幅(mm)
10
全長(mm)
115
硬度
HRC60
材質詳細
C(カーボンスチール)

型番リスト

表示件数
型番
61-4459-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,326
( 16,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.15AGWの細身タイプ
・腐食に弱い
・協力で固いものを扱う際に効果的
【商品仕様】
・全長:120mm
・材質:C(カーボンスチール)
・硬度:57HRC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超精密ピンセット カッティング ID-14AGW.Cの型番61-4459-68のページです。 型番61-4459-68に関する仕様情報を記載しております。
超精密ピンセット カッティング ID-14AGW.Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ピンセット カッティング ID-14AGW.C
超精密ピンセット カッティング ID-15AGW
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
超精密ピンセット カッティング ID-15AP.C
超精密ピンセット ID-65A
精密ピンセット No.3C 先鋭
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,32614,17813,551 -14,17810,586 -14,369
通常出荷日4日目1日目9日目9日目4日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先曲り先曲り / 平型先曲り / 平型先曲り / 平型先曲り標準ストレート
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質鋼製鋼製鋼製鋼製非磁性合金非磁性合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました