ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

硫酸ジメチル用チューブ 50本 080150-114シリーズ【50個入り】

硫酸ジメチル用チューブ 50本 080150-114シリーズ 61-4432-54
通常単価(税別)
87,701円
税込単価
96,471円
通常出荷日:36日目

型番:

61-4432-54
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

61-4432-54の仕様・寸法情報

型式
50本
入数
1箱(50本入)

型番リスト

表示件数
型番
61-4432-54
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,701円
( 96,471円 )
36日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硫酸ジメチル用チューブ 50本 080150-114シリーズの型番61-4432-54のページです。 型番61-4432-54に関する仕様情報を記載しております。
硫酸ジメチル用チューブ 50本 080150-114シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硫酸ジメチル用チューブ 50本 080150-114シリーズ
PCB用チューブ 50本 080150-39シリーズ
パッシブガスチューブ 有機溶剤用 12本 080150-066シリーズ
DNPHパッシブガスチューブ アルデヒド・ケトン類用 10本 080150-075シリーズ
チャコールシリカゲルチューブ スタンダード型 12本 080150-081シリーズ
DNPH ガラスチューブ オゾンスクラバー付 20本 080150-120シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格87,701円38,475円13,987円22,835円6,191円87,095円
通常出荷日36日目36日目4日目9日目9日目36日目
型式50本50本12本10本12本-
入数1箱(50本入)1箱(50本入)1箱(12本入)1箱(10本入)1箱(12本入)1箱(20本入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました