ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品
瑞穂化成工業
通常価格(税別):764円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
チューブ【10~2,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):20,412円~
通常出荷日:8日目 ~




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガス検知管 発煙管 301
0通常価格(税別):4,036円~

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,769円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

トラスコ中山
フィラーゲージ(ステンレス製)
4.3通常価格(税別):701円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~