ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

バブラーセット 080100-2シリーズ【10個入り】

バブラーセット 080100-2シリーズ 61-4431-30
通常単価(税別)
169,609円
税込単価
186,570円
通常出荷日:20日目

型番:

61-4431-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

61-4431-30の仕様・寸法情報

奥行(mm)
130
高さ(mm)
200
入数
1セット(10本入)
付属品
スタンド、キャリングケース
幅(mm)
210
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-4431-30
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,609円
( 186,570円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バブラーセット 080100-2シリーズの型番61-4431-30のページです。 型番61-4431-30に関する仕様情報を記載しております。
バブラーセット 080100-2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バブラーセット 080100-2シリーズ
バブラー 080100-02シリーズ
小型ガス吸収管 080100-03シリーズ
ガス捕集容器 080100-071シリーズ
小型バブラー 080100-01シリーズ
パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 2Dシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格169,609円14,637円26,069円42,382円14,638円14,522円 -
通常出荷日20日目4日目27日目9日目10日目16日目〜
奥行(mm)130-----
高さ(mm)200-----
入数1セット(10本入)1本1本1個1本1箱(10本入)
付属品スタンド、キャリングケースガラスフィルターP160標準管(080100-036)リコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚--
幅(mm)210-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました