17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ガス捕集袋 080100シリーズ【1~5個入り】

ガス捕集袋 080100シリーズ
通常単価(税別)
5,73813,526
税込単価
6,31214,879
通常出荷日:8日目~9日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

付属品

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
1袋(5枚入)
コネクター1コ
1000
1L
1パック

5個入り

1枚
コネクター2コ
5000
5L
1個
1枚
コネクター2コ
10000
10L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,526
( 14,879 )
9日目
5,738
( 6,312 )
8日目
6,950
( 7,645 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス捕集袋 080100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス捕集袋 080100シリーズ
ガス採集袋(天然ゴム製)
ラボラン(R)サンプリングバッグ
におい袋
サンプリングバッグ(2フッ化)
NTハイロート採水器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,738-3,860 -13,245 -64,3411,565 -54,073 -
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
材質ふっ化ビニール天然ゴムPVDF(ポリフッ化ビニリデン)ポリエステルフィルムPVDF(ポリフッ化ビニリデン)フレーム・クサリ/ステンレス(SUS304)、受台/真鍮銀メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト