ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ガス捕集容器 080100-071シリーズ

ガス捕集容器 080100-071シリーズ 61-4431-25
通常単価(税別)
42,382円
税込単価
46,620円
通常出荷日:9日目

型番:

61-4431-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4431-25の仕様・寸法情報

仕様
吸排切替コックなし
入数
1個
付属品
リコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚
仕様
吸排切替コックなし

型番リスト

表示件数
型番
61-4431-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,382円
( 46,620円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス捕集容器 080100-071シリーズの型番61-4431-25のページです。 型番61-4431-25に関する仕様情報を記載しております。
ガス捕集容器 080100-071シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス捕集容器 080100-071シリーズ
インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ
バブラーセット 080100-2シリーズ
バブラー 080100-02シリーズ
小型ガス吸収管 080100-03シリーズ
ガス流量計 KZ-7002シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,382円16,372円169,609円14,637円26,069円8,906円 -
通常出荷日9日目9日目20日目4日目27日目在庫品1日目〜
仕様吸排切替コックなし採じん用----
入数1個1本1セット(10本入)1本1本-
付属品リコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚-スタンド、キャリングケースガラスフィルターP160標準管(080100-036)-
仕様吸排切替コックなし採じん用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました