ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アキツ(旧:亜木津工業)
Oリング 1A-Pシリーズ
アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格(税別):805円~
通常出荷日:7日目 ~
佐藤真空
フランジ NW25
佐藤真空
通常価格(税別):2,588円~
通常出荷日:15日目
アズワン
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
通常価格(税別):87,917円~
通常出荷日:19日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アズワン
精密圧力調整器
アズワン
通常価格(税別):31,389円~
通常出荷日:1日目
アズワン
簡易デジタル流量計 IDS
アズワン
通常価格(税別):67,509円~
通常出荷日:19日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,880円 ( 8,668円 ) | 8日目 |
47,242円 ( 51,966円 ) | 20日目 |
40,214円 ( 44,235円 ) | 8日目 |
16,244円 ( 17,868円 ) | 16日目 |
11,466円 ( 12,613円 ) | 8日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,767円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
ボールギャップゲージ BTPタイプ
5通常価格(税別):6,533円~