ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

小型ガス吸収管 080100-03シリーズ

小型ガス吸収管 080100-03シリーズ 61-4431-14
通常単価(税別)
26,069円
税込単価
28,676円
通常出荷日:27日目

型番:

61-4431-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4431-14の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ13×203
入数
1本
付属品
標準管(080100-036)
容量(mL)
8

型番リスト

表示件数
型番
61-4431-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,069円
( 28,676円 )
27日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型ガス吸収管 080100-03シリーズの型番61-4431-14のページです。 型番61-4431-14に関する仕様情報を記載しております。
小型ガス吸収管 080100-03シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ガス吸収管 080100-03シリーズ
バブラー 080100-02シリーズ
ガスタイトシリンジ 100mL 080100-06シリーズ
インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ
におい袋
小型バブラー 080100-01シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格26,069円14,637円46,177円16,372円64,341円14,638円
通常出荷日27日目4日目9日目9日目1日目10日目
サイズ(mm)φ13×203φ28×149φ40×157φ51×285250×250φ14×198
入数1本1本1個1本100組(300枚)1本
付属品標準管(080100-036)ガラスフィルターP160----
容量(mL)8301002753000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました