ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バブラー 080100-02シリーズ

バブラー 080100-02シリーズ 61-4431-10
通常単価(税別)
14,637円
税込単価
16,101円
通常出荷日:4日目

型番:

61-4431-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4431-10の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ28×149
入数
1本
付属品
ガラスフィルターP160
容量(mL)
30

型番リスト

表示件数
型番
61-4431-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,637円
( 16,101円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バブラー 080100-02シリーズの型番61-4431-10のページです。 型番61-4431-10に関する仕様情報を記載しております。
バブラー 080100-02シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バブラー 080100-02シリーズ
小型ガス吸収管 080100-03シリーズ
ガスタイトシリンジ 100mL 080100-06シリーズ
インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ
におい袋
小型バブラー 080100-01シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,637円26,069円46,177円16,372円64,341円14,638円
通常出荷日4日目27日目9日目9日目1日目10日目
サイズ(mm)φ28×149φ13×203φ40×157φ51×285250×250φ14×198
入数1本1本1個1本100組(300枚)1本
付属品ガラスフィルターP160標準管(080100-036)----
容量(mL)3081002753000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました