ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ

インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ 61-4430-68
通常単価(税別)
16,372円
税込単価
18,009円
通常出荷日:9日目

型番:

61-4430-68
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4430-68の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ51×285
仕様
採じん用
入数
1本
容量(mL)
275
仕様
採じん用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-4430-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,372円
( 18,009円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズの型番61-4430-68のページです。 型番61-4430-68に関する仕様情報を記載しております。
インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ
バブラー 080100-02シリーズ
小型ガス吸収管 080100-03シリーズ
ガス捕集容器 080100-071シリーズ
ガスタイトシリンジ 100mL 080100-06シリーズ
におい袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,372円14,637円26,069円42,382円46,177円64,341円
通常出荷日9日目4日目27日目9日目9日目1日目
サイズ(mm)φ51×285φ28×149φ13×203-φ40×157250×250
仕様採じん用--吸排切替コックなし--
入数1本1本1本1個1個100組(300枚)
容量(mL)275308-1003000
仕様採じん用--吸排切替コックなし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました