ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SPCインピンジャー 080030シリーズ

SPCインピンジャー 080030シリーズ 61-4430-67
通常単価(税別)
21,432
税込単価
23,575
通常出荷日:9日目

型番:

61-4430-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4430-67の仕様・寸法情報

仕様
-
型式
15-260
摺合
SPC-15
入数
1本
商品詳細種別
15-260
長さa(mm)
30
長さb(mm)
309
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-4430-6761-4430-67

仕様

型式

摺合

商品詳細種別

長さa

(mm)

長さb

(mm)

最小発注数量
-
15-260
SPC-15
15-260
30
309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,432
( 23,575 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPCインピンジャー 080030シリーズの型番61-4430-67のページです。 型番61-4430-67に関する仕様情報を記載しております。
SPCインピンジャー 080030シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCインピンジャー 080030シリーズ
インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ
液体検知管 20シリーズ
液体検知管 13シリーズ
バブラーセット 080100-2シリーズ
バブラー 080100-02シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,43216,37213,834 -14,178 -169,60914,637
通常出荷日9日目9日目16日目〜16日目〜20日目4日目
入数1本1本1箱(10本入)1箱(10本入)1セット(10本入)1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました