ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ヒーター アダプター付 WS型用

通常単価(税別)
73,765円
税込単価
81,142円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・入数:1個

型番:

61-4428-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4428-08の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4428-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,765円
( 81,142円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • カートリッジフィルター 糸巻 画像

    アズワン

    カートリッジフィルター 糸巻

    【特長】高性能糸巻式カートリッジフィルター。全長:25mm。材質:PP(ポリプロピレン)、芯コア(ポリプロピレン)。使用温度:1℃~55℃(保証温度は4℃~4℃)。

  • フィルターハウジング(透明・白) 画像

    アズワン

    フィルターハウジング(透明・白)

    【特長】250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。

  • ひも付き袋フィルター 画像

    アズワン

    ひも付き袋フィルター

    【特長】気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。NHFタイプは起毛面が内側です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒーター アダプター付 WS型用の型番61-4428-08のページです。 型番61-4428-08に関する仕様情報を記載しております。
ヒーター アダプター付 WS型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーター アダプター付 WS型用
デミエース(カートリッジ純水器) DX型
オートスチル用 純水製造装置用 メンブレンフィルター
純水製造装置用 AVF-1 タンク用エアベントフィルター
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ
メーカーアズワン栗田工業アズワン三商アズワンアズワン
通常価格73,765円8,538円 -17,048円4,176円34,451円33,175円
通常出荷日9日目8日目4日目8日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました