17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

撹拌シャフト 050700シリーズ

通常単価(税別)
4,3945,617
税込単価
4,8336,179
通常出荷日:21日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

商品詳細種別

長さa

(mm)

最小発注数量
400mm
400mm
400
1個
500mm
500mm
500
1個
600mm
600mm
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,394
( 4,833 )
21日目
5,302
( 5,832 )
21日目
5,617
( 6,179 )
21日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌シャフト 050700シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌シャフト 050700シリーズ
撹拌羽根 M型用 050700シリーズ
撹拌シャフト SUSシリーズ
撹拌シャフト
スリーワンモーター用 撹拌シャフト φ8×500L
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商アズワン
通常価格4,394-2,212 -5,821 -3,821 -5,1071,099 -
通常出荷日21日目21日目〜13日目4日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト